Exzellenter Korrosionsschutz für Ihre Bauteile.

Kathodische Tauchlackierung

Die kathodische Tauchlackierung, kurz: KTL, ist ein elektrochemisches Lackierverfahren. Das Lackiergut erhält dabei eine schwarze Grundbeschichtung, die hauptsächlich dem Korrosionsschutz dient. Ebenso eignet sich die KTL-Beschichtung als Oberflächenveredelung oder Grundierung. Der wässrige, leitfähige Lack wird in einem Tauchbecken durch einen elektrischen Stromfluss zum Lackiergut gebracht. Anschließend wird der Lack in einem Ofen eingebrannt, damit eine geschlossene, homogene Schicht entsteht.

KTL_1_604x604
| Über KTL

Wie funktioniert KTL?

Beim KTL-Verfahren werden die zu beschichtenden Bauteile manuell in einem Rahmen mittels Draht oder Haken an einem Kontaktpunkt fixiert. Danach durchläuft der Rahmen automatisiert verschiedene Tauchbecken: Das Entfetten bzw. Reinigen, Spülen und die KTL-Beschichtung. Das Eintauchen in den wässrigen Lack ermöglicht die Beschichtung von Oberflächen und Hohlräumen, selbst bei komplexen Geometrien. Das elektrochemische Verfahren stellt sicher, dass die Beschichtung sehr gleichmäßig erfolgt. Der Lack, bestehend aus Pigmentpaste, Bindemittel und VE-Wasser (vollentsalztes Wasser), wird über einen elektrischen Strom von der am Beckenrand befindlichen Anode zum Bauteil, der Kathode, ausgetragen. Die Spannungsstärke bestimmt dabei die Schichtdicke. Damit der Lack zu einer homogenen Schicht vernetzt werden kann, werden die Bauteile abschließend bei 180 °C für 20 min im Ofen gebrannt.

KTL_1_604x604
KTL_3_604x604
KTL_3_604x604
| Materialien

Welche Materialien sind für die KTL-Beschichtung geeignet?

Für die Kathodische Tauchlackierung sind nur elektrisch leitfähigen Materialien (Leiter) geeignet. Das sind grundsätzlich Metalle, wie z. B.

Aluminium Al
Stahl Fe3C
Zink Zn
Titan Ti
Eisen Fe
Edelstähle Martensitische, Austenitische, Ferritische, Austenitisch-Ferritische

| Vorteile

Vorteile der KTL-Beschichtung

Neben ihrer Wärmeleitfähigkeit, Kratz- und Schlagfestigkeit, Temperatur- und chemischen Beständigkeit zeichnen sich KTL-lackierte Bauteile besonders für folgende Vorteile aus...

KTL_2_2440x1624-1
KTL_2_2440x1624-1

| Vorteile

Vorteile der KTL-Beschichtung

Neben ihrer Wärmeleitfähigkeit, Kratz- und Schlagfestigkeit, Temperatur- und chemischen Beständigkeit zeichnen sich KTL-lackierte Bauteile besonders für folgende Vorteile aus...

Schutz

Hervorragender Korrosionsschutz

Die KTL-Beschichtung wird hauptsächlich zum Schutz vor Korrosion angewandt. Metalloberflächen und Hohlräume erhalten so eine dünne, homogene, schwarze Lackschicht, die das Bauteil korrosionsbeständig macht.

Komplexe Geometrien

Gleichmäßige Beschichtung

Ihre Bauteile werden überall mit einer gleichmäßigen Lackschicht überzogen. Selbst komplexe Geometrien und Hohlräume werden garantiert gleichmäßig beschichtet. Der Lack wird im Tauchbad über einen elektrischen Strom zum Bauteil ausgetragen. Die Schichtdicke wird dabei von der Spannungsstärke bestimmt.

Nachhaltigkeit

Sehr umweltfreundlich

Kathodisches Tauchlackieren gilt als sehr umweltfreundlich. Die Lacke, die wir einsetzen, sind blei- und zinkfrei und das Lösemittel basiert auf Wasser.

Oberfläche

Ansprechendes Oberflächendesign

Die geschlossene, homogene und dünne Schicht verleiht dem Lackiergut ein ansprechendes Oberflächendesign in edlem Schwarz.

KTL_4_604x604
| Expertise

Profitieren Sie von unserer Expertise

Damit können unsere gewerblichen Kunden rechnen

Flexible Auftragsgrößen Bis 5.000 Stück
Lackierung in Schwarz ~RAL 9005 glänzend
Sehr dünne Schichtstärken 10 bis 20 µm
Spezialisiert auf Kleinteile Max. 5 kg, 4 - 200 mm lang
KTL Erfahrung Seit über 20 Jahren
Qualität Ständige Prozessüberwachung
Starker Partner Entwicklungs- u. Produktionskompetenz
KTL_4_604x604

| Kontakt

Kontaktieren Sie unsere Experten

Sie haben noch Rückfragen zur KTL-Beschichtung? Wir beraten Sie gerne! Email an: ktl.de@maxongroup.com

Felix_Transparent_300x300

| Kontakt

Kontaktieren Sie unsere Experten

Sie haben noch Rückfragen zur KTL-Beschichtung? Wir beraten Sie gerne! Email an: ktl.de@maxongroup.com

Jetzt anfragen