---
title: maxon Germany
description: Erleben Sie auf der SPS 2025 innovative Antriebslösungen von maxon in den Bereichen Robotik und Automatisierung. Sichern Sie sich Ihr Ticket und entdecken Sie die Zukunft der Antriebstechnik.
---

[![Maxon\_logo](https://de.maxongroup.com/hubfs/Maxon_logo.svg)](https://de.maxongroup.com/de/maxon-sps-2025)

[![Maxon\_logo](https://de.maxongroup.com/hubfs/Maxon_logo.svg)](https://de.maxongroup.com/de/maxon-sps-2025)

[Produktneuheiten](https://de.maxongroup.com/de/maxon-sps-2025#m4_0_anchor) [Gratis-Tickets für die SPS](https://de.maxongroup.com/de/maxon-sps-2025#m6_0_anchor)

[Kontakt](https://de.maxongroup.com/de/maxon-sps-2025#m6_1_anchor) [Shop](https://www.maxongroup.de/maxon/view/catalog)

[Kontakt](https://de.maxongroup.com/de/maxon-sps-2025#m6_1_anchor)

### maxon Antriebssysteme live erleben

# maxon auf der SPS 2025: Neue Produkte, Robotik-Antriebe und unser E-Bike-Motor

Von der Robotik bis zur industriellen Automatisierung liefert maxon leistungsstarke Antriebslösungen. Besuchen Sie uns am Stand 468 - Halle 3. Dort können Sie einen näheren Blick auf unsere neuesten Innovationen werfen. Seien Sie unser Gast und sichern sie sich hier ein Ticket für die SPS in Nürnberg.

### maxon Antriebssysteme live erleben

# maxon auf der SPS 2025: Neue Produkte, Robotik-Antriebe und unser E-Bike-Motor

Von der Robotik bis zur industriellen Automatisierung liefert maxon leistungsstarke Antriebslösungen. Besuchen Sie uns am Stand 468 - Halle 3. Dort können Sie einen näheren Blick auf unsere neuesten Innovationen werfen. Seien Sie unser Gast und sichern sie sich hier ein Ticket für die SPS in Nürnberg.

<iframe data-hsv-src="https://play-eu1.hubspotvideo.com/v/25326633/id/294045205750?play_button_color=dc0000&amp;loop=true&amp;ca=CTA__PRE__" referrerpolicy="origin" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allow="autoplay; fullscreen;" style="position: absolute !important; width: 100% !important; height: 100% !important; left: 0; top: 0; border: 0 none; pointer-events: initial" title="HubSpot Video" loading="lazy" data-hsv-id="294045205750" data-hsv-play-button-color="dc0000" data-hsv-width="889" data-hsv-height="500" data-hsv-autoplay="false" data-hsv-loop="true" data-hsv-hidden-controls="false" data-hsv-full-width="false"></iframe>

![Newproducts202401\_HB](https://de.maxongroup.com/hubfs/Newproducts202401_HB.jpg)

![Newproducts202401\_HB](https://de.maxongroup.com/hubfs/Newproducts202401_HB.jpg)

![maxon](https://de.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Product news

## Neu im maxon Portfolio

Pünktlich zur SPS lanciert maxon eine ganze Reihe neuer Produkte:

|  |  |
| --- | --- |
| IDX 70 | Kompakter Hochleistungs-Servoantrieb für mobile Robotik, Cobots oder AGVs. Hohe Leistungsdichte, geringes Gewicht, zertifizierte Sicherheit. |
| EC frameless DT 50 | Neu ohne Flansch und mit Hallsensoren erhältlich. Der kompakte, bürstenlose Motor bietet hohe Drehmomentdichte, Effizienz und Dynamik. |
| Strain Wave Gear | Bestens geeignet, wenn exakte Bewegungskontrolle und hohe Drehmomentübertragung auf kleinstem Bauraum erforderlich sind. |
| EPOS4 Compact 60/20 CAN STO | Eine dynamische, anschlussfertige Positioniersteuerung in kompakter Bauform. Zertifizierte STO-Funktionalität für Sicherheitsanwendungen bis SIL3/PLe. |
| MiniMACS6 AMP 4IF1 PROFINET | Unser Multiachsen-Controller unterstützt jetzt PROFINET und lässt sich nahtlos integrieren. Dies ermöglicht schnellen Datenaustausch in Echtzeit für anspruchsvolle Anwendungen. |

[Kontakt aufnehmen](mailto:info.de@maxongroup.com)

![maxon HEJ90 Front](https://de.maxongroup.com/hubfs/maxon%20HEJ90%20Front.jpg)

![maxon HEJ90 Front](https://de.maxongroup.com/hubfs/maxon%20HEJ90%20Front.jpg)

![maxon](https://de.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Robotik-Lösungen

## Unseren Robotik-Aktuator gibt es neu auch kleiner

Die High Efficiency Joint-Systeme (HEJ) sind hochintegrierte, fortschrittliche Quasi-Direktantrieb-Aktuatoren (QDD) für moderne Robotik- oder Industrieanwendungen. Sie bieten höchste Robustheit, maximale Integrationsdichte und ein anpassbares Design. Dadurch können Entwicklungs- und Testkosten des Robotersystems reduziert werden, während gleichzeitig ein hoch skalierbares System entsteht – was die Gesamtbetriebskosten minimiert.

 Unsere HEJ-Joint-Plattform wird laufend weiterentwickelt. Neben dem HEJ 90 (maximales Drehmoment: 140 Nm) wurde soeben der HEJ 70 (62 Nm) lanciert. Später folgen der HEJ 50 (30 Nm) sowie eine leistungsstarke Variante mit dem provisorischen Namen "HEJ Hercules" (ca. 250-300+ Nm).

[Mehr über unsere Robotik-Lösungen](https://global.maxongroup.com/high-efficiency-joints?hsLang=de-de)

![Whitepaper\_robotics](https://de.maxongroup.com/hubfs/Team_Germany/2_Campaign%20Pictures/2.1_SPS%20event%20campaign/Whitepaper_robotics.png)

![maxon](https://de.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Whitepaper Robotik

## Planetengetriebe für skalierbare Robotik

Neue Steuerungstechnologien verändern die Anforderungen an Aktuatoren in der mobilen Robotik grundlegend. Statt maximaler Präzision zählen heute Effizienz, Robustheit und Skalierbarkeit. Planetengetriebe – oft belächelt als simple Klassiker – erleben dadurch ein bemerkenswertes Comeback.

 Sie möchten mehr wissen? Dann lesen Sie unser Whitepaper zum Thema.

[Jetzt herunteladen](https://de.maxongroup.com/hubfs/Team_Germany/2_Campaign%20Pictures/2.1_SPS%20event%20campaign/maxon%20Whitepaper%20Planetengetriebe%20in%20der%20Robotik.pdf?hsLang=de-de)

![HS\_Mockup-Brochures - Copy](https://de.maxongroup.com/hubfs/Team_Germany/2_Campaign%20Pictures/2.1_SPS%20event%20campaign/HS_Mockup-Brochures%20-%20Copy.png)

![580x336\_\_Rendering\_maxon\_SPS-Nürnberg\_Kamera1final](https://de.maxongroup.com/hubfs/Team_Germany/3_Newsletter/580x336__Rendering_maxon_SPS-N%C3%BCrnberg_Kamera1final.jpg)

![maxon](https://de.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | SPS

## Seien Sie unser Gast: Wir schenken Ihnen ein SPS-Ticket

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für Innovation auf der SPS 2025. Nur solange der Vorrat reicht. Lassen Sie sich von unseren Experten inspirieren und erhalten Sie exklusive Einblicke in die Technologien von Morgen. Tickets sind ausschließlich nach dem Prinzip - first come, first served - verfügbar.

[Ticket sichern](https://de.maxongroup.com/de/maxon-sps-2025#m6_0_anchor)

![580x336\_\_Rendering\_maxon\_SPS-Nürnberg\_Kamera1final](https://de.maxongroup.com/hubfs/Team_Germany/3_Newsletter/580x336__Rendering_maxon_SPS-N%C3%BCrnberg_Kamera1final.jpg)

### Vielen Dank!

Ihre Daten wurden erfolgreich versendet.

Hinweis schließen

### Es tut uns leid!

Leider ist etwas schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Hinweis schließen

![maxon](https://de.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Kontakt Anfrage

Benötigen Sie Hilfe bei Tickets, der Terminplanung oder möchten Sie eine Anfrage stellen? Wir sind für Sie da, bei jedem Schritt. Ganz gleich, ob Sie Ihren Besuch planen mit unseren Experten: innen oder in Kontakt treten möchten. Vielleicht haben Sie schon ein konkretes Anliegen? Melden Sie sich einfach bei uns. Wir sorgen dafür, dass Ihre SPS-Erfahrung mit maxon reibungslos, inspirierend und produktiv wird.

1

### Wählen Sie Ihre Anfrage aus.

Ticket

Termin buchen

2

### Ihre Daten

Unternehmen

Person

Firmenname

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Land Deutschland Österreich Schweiz USA Australien Belgien Bosnien und Herzegowina Brasilien Bulgarien China Dänemark Finnland Frankreich Hongkong Indien Israel Italien Japan Kanada Korea Kroatien Luxemburg Malaysia Mazedonien Neuseeland Niederlande Norwegen Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Singapur Slowakei Slowenien Spanien Südafrika Taiwan Thailand Tschechische Republik Türkei Ungarn Liechtenstein Aaland Albanien Afghanistan Algerien amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Argentinien Antigua und Barbuda Armenien Aruba Aserbaidschan Bahamas Bahrein Bangladesch Barbados Weissrussland Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Botswana British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Burkina Faso Burundi Kambodscha Kamerun Kap Verde Cayman Inseln Zentralafrikanische Republik Tschad Chile Weihnachtsinsel Cocos-Inseln Kolumbien Komoren Kongo Kongo, Demokratische Republik Cook-Inseln Costa Rica Kuba Zypern Dschibuti Dominica Dominikanische Republik Ecuador Ägypten El Salvador Äquatorial-Guinea Eritrea Estland Äthiopien Falkland-Inseln Färöer-Inseln Fidschi Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Französisch Südliche Territorien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Griechenland Grönland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonald-Inseln Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) Honduras Island Indonesien Irak Irland Elfenbeinküste Jamaika Jordanien Kasachstan Kenia Kiribati Korea, Demokratische Volksrepublik Kuwait Kirgisistan Lao, Demokratische Volksrepublik Lettland Libanon Liberia Lesotho Libyen Litauen Macao Malawi Madagaskar Malediven Mali Malta Marshall Inseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolei Montserrat Marokko Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal niederländische Antillen New Caledonia Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Oman Pakistan Palau Panama Papua Neu Guinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Puerto Rico Qatar Reunion Ruanda Saint Helena Saint Kitts und Nevis Saint Lucia Saint Pierre und Miquelon Saint Vincent und die Grenadinen San Marino Samoa Sao Tome und Principe Saudi-Arabien Serbien Senegal Montenegro Seychellen Sierra Leone Salomon-Inseln Somalia Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swaziland Syrien Tadschikistan Tansania Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tunesien Turkmenistan Turks-und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Vereinigte Arabische Emirate Grossbritannien United States Minor Outlying Islands Uruguay Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin Islands, Britisch Virgin Islands, U.S. Wallis und Futuna Westsahara Jemen Sambia Simbabwe Iran Isle of Man

Bundesland

3

### Wie erreichen wir Sie?

Email

Rückruf | 9:00 - 12:00

Rückruf | 13:00 - 16:00

[Beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.](https://www.maxongroup.com/de-de/datenschutz)

[Ich willige ein, dass maxon meine personenbezogenen Daten für Marketingkommunikation und personalisierte Werbung auf Plattformen wie LinkedIn, Google, Facebook und Instagram sowie vergleichbaren Anbietern verwendet, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.](https://www.maxongroup.com/de-de/datenschutz)

 einreichen

\* erforderlich

# Erfolgsgeschichten

![](https://de.maxongroup.com/hubfs/EC_87_flat_frei.png)

Entdecken Sie, wie maxon´s präzise Antriebssysteme bahnbrechende Innovationen in der Robotik ermöglichen. Von humanoiden Prototypen bis hin zur industriellen Automatisierung zeigen diese Erfolgsgeschichten die Kreativität, technische Exzellenz und Wirkung hinter jedem Projekt.

# Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie, wie maxon´s präzise Antriebssysteme bahnbrechende Innovationen in der Robotik ermöglichen. Von humanoiden Prototypen bis hin zur industriellen Automatisierung zeigen diese Erfolgsgeschichten die Kreativität, technische Exzellenz und Wirkung hinter jedem Projekt.

<https://www.maxongroup.com/de-de/wissen-und-support/blog/mira-das-kleinste-roboterassistierte-system-im-operationssaal-255986>

###### maxon Story

##### MIRA: Das kleinste roboterassistierte System im Operationssaal

Fortschritte im Bereich der roboterassistierten Chirurgie (RAC) haben zu einem kleinen Roboter geführt, mit dem Chirurg:innen Zugang zu allen Quadranten erhalten, ohne dass eine grosse, schwerfällige externe Plattform angedockt und wieder abgedockt werden muss.

[Mehr erfahren](https://www.maxongroup.com/de-de/wissen-und-support/blog/mira-das-kleinste-roboterassistierte-system-im-operationssaal-255986)

<https://www.maxongroup.com/de-de/wissen-und-support/blog/die-sensibelste-und-langlebigste-roboterhand-die-je-entwickelt-wurde-259772>

###### maxon Story

##### Die sensibelste und langlebigste Roboterhand, die je entwickelt wurde

Als Google DeepMind eine Roboterhand für sein neuestes Projekt im Bereich des maschinellen Lernens suchte, wandten sie sich an Shadow Robot. Diese neueste Kreation ist nicht nur eine der sensibelsten und geschicktesten Roboterhände, die je entwickelt wurden, sondern auch robust genug, um Stössen standzuhalten, die frühere Konstruktionen zerstört haben.

[Mehr erfahren](https://www.maxongroup.com/de-de/wissen-und-support/blog/die-sensibelste-und-langlebigste-roboterhand-die-je-entwickelt-wurde-259772)

<https://www.maxongroup.com/de-de/wissen-und-support/blog/roboter-potenziale-ausschoepfen-mit-antriebssystemen-der-naechsten-generation-286350>

###### Expert Blog

##### Roboter-Potenziale ausschöpfen mit Antriebssystemen der nächsten Generation

Ein zentraler Markt für die Aktuatoren von maxon ist die Robotik, die derzeit einen rasanten Wandel und ein starkes Wachstum erlebt. In diesem Artikel zeichnet Mario Mauerer, Business Development Manager Robotik, ein Bild davon, wie ein Aktuationssystem der nächsten Generation aussehen könnte. 

[Mehr erfahren](https://www.maxongroup.com/de-de/wissen-und-support/blog/roboter-potenziale-ausschoepfen-mit-antriebssystemen-der-naechsten-generation-286350)

![f1\_footer.logo\_alt](https://de.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

[Datenschutzerklärung](https://www.maxongroup.com/de-de/datenschutz)

[Impressum](https://www.maxongroup.com/de-de/impressum)

[Cookie Richtlinien](https://global.maxongroup.com/de/compliance?hsLang=de-de#cookie)

<https://twitter.com/maxonglobal> <https://www.youtube.com/maxonglobal> <https://www.linkedin.com/company/maxon> <https://www.instagram.com/maxongermany/>

© 2026 maxon. Alle Rechte vorbehalten.

### Vielen Dank!

Ihre Daten wurden erfolgreich versendet.

Formular schließen

### Es tut uns leid!

Leider ist etwas schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Formular schließen

![maxon](https://de.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

1

### Kontakt Anfrage

Ticket

Terminbuchung

2

### Ihre Daten

Unternehmen

Person

Firmenname

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Land Deutschland Österreich Schweiz USA Australien Belgien Bosnien und Herzegowina Brasilien Bulgarien China Dänemark Finnland Frankreich Hongkong Indien Israel Italien Japan Kanada Korea Kroatien Luxemburg Malaysia Mazedonien Neuseeland Niederlande Norwegen Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Singapur Slowakei Slowenien Spanien Südafrika Taiwan Thailand Tschechische Republik Türkei Ungarn Liechtenstein Aaland Albanien Afghanistan Algerien amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Argentinien Antigua und Barbuda Armenien Aruba Aserbaidschan Bahamas Bahrein Bangladesch Barbados Weissrussland Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Botswana British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Burkina Faso Burundi Kambodscha Kamerun Kap Verde Cayman Inseln Zentralafrikanische Republik Tschad Chile Weihnachtsinsel Cocos-Inseln Kolumbien Komoren Kongo Kongo, Demokratische Republik Cook-Inseln Costa Rica Kuba Zypern Dschibuti Dominica Dominikanische Republik Ecuador Ägypten El Salvador Äquatorial-Guinea Eritrea Estland Äthiopien Falkland-Inseln Färöer-Inseln Fidschi Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Französisch Südliche Territorien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Griechenland Grönland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonald-Inseln Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) Honduras Island Indonesien Irak Irland Elfenbeinküste Jamaika Jordanien Kasachstan Kenia Kiribati Korea, Demokratische Volksrepublik Kuwait Kirgisistan Lao, Demokratische Volksrepublik Lettland Libanon Liberia Lesotho Libyen Litauen Macao Malawi Madagaskar Malediven Mali Malta Marshall Inseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolei Montserrat Marokko Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal niederländische Antillen New Caledonia Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Oman Pakistan Palau Panama Papua Neu Guinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Puerto Rico Qatar Reunion Ruanda Saint Helena Saint Kitts und Nevis Saint Lucia Saint Pierre und Miquelon Saint Vincent und die Grenadinen San Marino Samoa Sao Tome und Principe Saudi-Arabien Serbien Senegal Montenegro Seychellen Sierra Leone Salomon-Inseln Somalia Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swaziland Syrien Tadschikistan Tansania Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tunesien Turkmenistan Turks-und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Vereinigte Arabische Emirate Grossbritannien United States Minor Outlying Islands Uruguay Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin Islands, Britisch Virgin Islands, U.S. Wallis und Futuna Westsahara Jemen Sambia Simbabwe Iran Isle of Man

Bundesland

3

### Wie erreichen wir Sie?

Email

Rückruf | 9:00 - 12:00

Rückruf | 13:00 - 16:00

[Beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.](https://www.maxongroup.com/de-de/datenschutz)

[Ich willige ein, dass maxon meine personenbezogenen Daten für Marketingkommunikation und personalisierte Werbung auf Plattformen wie LinkedIn, Google, Facebook und Instagram sowie vergleichbaren Anbietern verwendet, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.](https://www.maxongroup.com/de-de/datenschutz)

 einreichen

\* erforderlich

### Vielen Dank!

Ihre Daten wurden erfolgreich versendet.

Formular schließen

### Es tut uns leid!

Leider ist etwas schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Formular schließen

1

### Ihre Daten

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Land Deutschland Österreich Schweiz USA Australien Belgien Bosnien und Herzegowina Brasilien Bulgarien China Dänemark Finnland Frankreich Hongkong Indien Israel Italien Japan Kanada Korea Kroatien Luxemburg Malaysia Mazedonien Neuseeland Niederlande Norwegen Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Singapur Slowakei Slowenien Spanien Südafrika Taiwan Thailand Tschechische Republik Türkei Ungarn Liechtenstein Aaland Albanien Afghanistan Algerien amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Argentinien Antigua und Barbuda Armenien Aruba Aserbaidschan Bahamas Bahrein Bangladesch Barbados Weissrussland Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Botswana British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Burkina Faso Burundi Kambodscha Kamerun Kap Verde Cayman Inseln Zentralafrikanische Republik Tschad Chile Weihnachtsinsel Cocos-Inseln Kolumbien Komoren Kongo Kongo, Demokratische Republik Cook-Inseln Costa Rica Kuba Zypern Dschibuti Dominica Dominikanische Republik Ecuador Ägypten El Salvador Äquatorial-Guinea Eritrea Estland Äthiopien Falkland-Inseln Färöer-Inseln Fidschi Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Französisch Südliche Territorien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Griechenland Grönland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonald-Inseln Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) Honduras Island Indonesien Irak Irland Elfenbeinküste Jamaika Jordanien Kasachstan Kenia Kiribati Korea, Demokratische Volksrepublik Kuwait Kirgisistan Lao, Demokratische Volksrepublik Lettland Libanon Liberia Lesotho Libyen Litauen Macao Malawi Madagaskar Malediven Mali Malta Marshall Inseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolei Montserrat Marokko Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal niederländische Antillen New Caledonia Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Oman Pakistan Palau Panama Papua Neu Guinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Puerto Rico Qatar Reunion Ruanda Saint Helena Saint Kitts und Nevis Saint Lucia Saint Pierre und Miquelon Saint Vincent und die Grenadinen San Marino Samoa Sao Tome und Principe Saudi-Arabien Serbien Senegal Montenegro Seychellen Sierra Leone Salomon-Inseln Somalia Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swaziland Syrien Tadschikistan Tansania Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tunesien Turkmenistan Turks-und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Vereinigte Arabische Emirate Grossbritannien United States Minor Outlying Islands Uruguay Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin Islands, Britisch Virgin Islands, U.S. Wallis und Futuna Westsahara Jemen Sambia Simbabwe Iran Isle of Man

Bundesland

2

### Datenschutz

[Beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.](https://www.maxongroup.com/de-de/datenschutz)

[Ich willige ein, dass maxon meine personenbezogenen Daten für Marketingkommunikation und personalisierte Werbung auf Plattformen wie LinkedIn, Google, Facebook und Instagram sowie vergleichbaren Anbietern verwendet, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. \*](https://www.maxongroup.com/de-de/datenschutz)

 einreichen

\* erforderlich

 requestform

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "VideoObject",
  "caption" : {
    "@type" : "MediaObject",
    "contentUrl" : "https://de.maxongroup.com/media-transcripts/294063031545/en.vtt",
    "inLanguage" : "en",
    "name" : "en Captions"
  },
  "contentUrl" : "https://25326633.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25326633/Team_Germany/2_Campaign%20Pictures/2.1_SPS%20event%20campaign/110_Maxon_ProductPresentation2025_Subtitles_compressed%2025mbps.mp4",
  "dateModified" : "2025-10-31T12:33:43.599Z",
  "duration" : "PT4M58.4S",
  "height" : 1080,
  "name" : "maxon Produkt Neueheiten 2025",
  "thumbnailUrl" : "https://global.maxongroup.com/hubfs/Team_Germany/2_Campaign%20Pictures/2.1_SPS%20event%20campaign/110_Maxon_ProductPresentation2025_Subtitles_compressed%2025mbps.mp4/medium.jpg",
  "uploadDate" : "2025-10-31T11:53:59.531Z",
  "width" : 1920
}
```